Там, где круглосуточно должны обрабатываться большие объемы данных с целью бесперебойного обслуживания клиентов, отказоустойчивость систем в ЦОД критична для бизнеса. Для термальных ванн по всей Германии группа компаний WUND выбрала автономные Edge-ЦОД и стандартизацию. При времени работы 17 часов в день 365 дней в году, все должно бесперебойног работать – от безналичной оплаты до полива пальм. Это возможно только тогда, когода за кулисами находится совершенная и высокоэффективная IT-инфраструктура от Rittal.
Rittal интенсивно и квалифицированно нас проконсультировал. Мы убедились в понимании того, какие требования предъявляются к бизнесу термальных ванн такой величины с расположением в нескольких местах. Несмотря на высокую степень стандартизации, мы смогли обеспечить гибкость создания и расширения IT-инфраструктуры.
Долговременная высокая надежность
Настроение для отпуска в термах Ойскирхен создают 500 настоящих пальм и 1200 орхидей, а также вода с температурой от 24 до 33 градусов. В общей сложности имеется более 3000 IP-адресов для насосов и элементов управления – в том числе для 500 пальм, которые поливаются не вручную, а подключены к автоматической системе полива. Таким образом, возникают огромные объемы данных, которые обрабатываются и хранятся в локальном ЦОД. Если системы не могут отказоустойчиво функционировать в любое время, это может привести к финансовым и имиджевым потерям. По этой причине высокая степень доступности данных является важнейшей причиной выбора IT-инфраструктуры от Rittal. Для модульного ИБП с резервированием и электрораспределения было предоставлено отдельное техническое помещение. Агрегаты Rittal Liquid Cooling Packages (LCP), а также отделение холодных коридоров обеспечивают охлаждение рядов стоек в ЦОД. Холод генерируется при помощи непрямого естественного охлаждения.
Группа компаний WUND хотела обеспечить комплексный мониторинг сообщений об ошибках, а также иметь особо качественное оборудование, максимально стандартизировать IT-инфраструктуры и иметь доступ к вышестоящей сервисной сети. Так как высокая отказоустойчивость может быть обеспечена только в режиме работы 365 дней в году и при малом времени отклика, группа компаний WUND сделала выбор в пользу Edge-решения на каждом из объектов.
Готовность к будущему благодаря максимальной стандартизации
Требование высокой надежности привело к необходимости создания автономных ЦОД на объектах группы компаний. Для быстрого устранения проблем в любое время, стандартизированные и практически одинаковые ЦОД обеспечили значительное упрощение решаемой задачи. Отдельные установки работают независимо друг от друга, IT-инфраструктура и соответствующие процессы могут расширяться в любое время, что в конечном итоге имело решающее значение в пользу выбора сотрудничества с Rittal. Кроме того, новые объекты могут быть просто интегрированы в имеющийся IT-ландшафт и расширить имеющиеся ЦОД.
Полный мониторинг для большей безопасности
Сегодня на четырех из пяти объектов термальных ванн используются решения Rittal, например, стандартизированные стойки TS IT или климатические решения. Система контроля Rittal Computer Multi Control III (CMC III) с помощью сенсоров на месте определяет, обеспечено ли бесперебойное выполнение всех функций. Для этих целей в ЦОД собираются данные по температуре, влажности воздуха, скорости воздушного потока и другим параметрам. Измеренные значения консолидируются и обрабатываются в центральном блоке системы. При этом по протоколу Simple Network Management Protocol (SNMP) в систему управления ЦОД Rittal RiZone. Это программное обеспечение для управления ЦОД (DCIM) размещено в отдельном ЦОД. Оно производит непрерывный контроль всех данных, которые поступают с различных объектов и при необходимости генерируют сигнал тревоги. Если происходит какой-либо отказ, должна быть гарантирована бесперебойная система оповещения для принятия соответствующих мер. Оборудование работает сегодня в термальных ваннах компании WUND бесперебойно. Отказы и перебои в работе остались в прошлом. Однако партнеры планируют и дальнейшие шаги, например, расширение IT-систем ввиду растущей цифровизации. Однако посетители термальных ванн даже не подозревают о том, что у каждой из 500 пальм имеется свой собственный IP-адрес.
Краткая информация
- Проект
- Группа компаний WUND
- Место
- Фридрихсхафен, Германия
- Отрасль
- IT-infrastructure
- Требование
Высокоэффективная и отказоустойчивая IT-инфраструктура с максимальной стандартизацией
Высокая доступность данных и доступ к межригеональной сервисной сети
- Решение
Автономные Edge-ЦОД на четырех объектах
Модульные ИБП с резервированием для максимальной отказоустойчивости
Liquid Cooling Package (LCP), отделение холодных коридоров для максимальной энергоэффективности
Система контроля CMC III и DCIM-ПО RiZone для высокой отказоустойчивости IT-инфраструктур