В сфере производства систем управления и НКУ имеется большой потенциал автоматизации. Швейцарская компания W. Althaus AG обсепечила ускорение и автоматизацию ряда процессов. Необходимая стратегия: единые процессы и данные от инжиниринга до производства и испытания установок. При этом системные компоненты Rittal отличаются полной доступностью необходимых данных.
Благодаря дополнительному потенциалу оптимизации на протяжении всей производственной цепочки за последние два-три года удалось добиться повышения эффективности примерно на 20 %.
Данные должны быть полными
В производстве оборудования сначала разрабатывается решение, с помощью которого можно оптимально выполнить требования клиента. При этом электротехническое проектирование выполняется с помощью Eplan Electric P8.
По завершении электротехнического проектирования специалисты компании W. Althaus AG создают виртуальный прототип шкафа управления в Eplan Pro Panel. Качество прототипа сильно зависит от того, насколько доступны данные на используемые компоненты по механическим размерам, электрическому подключению, а также коммерческие данные. Данные можно загрузить в локальную базу данных Eplan из Eplan Data Portal, который в настоящия момент насчитывает данные на 480 000 артикулов и устройств более 60 известных производителей – в том числе системные компоненты Rittal. Благодаря корпусному оборудованию Rittal, системы управления и НКУ выполняются в стандартизированном и модульном виде.
Управление напрямую из данных инжиниринга
При производстве систем управления и НКУ до сих пор используется большое количество ручного труда. Производство в компании W. Althaus AG имеет максимально высокую степень автоматизации. Так, на основании данных Eplan Pro Panel производится прокладка и обработка проводов.
Автоматизация комплектации клеммных реек
Помимо обработки проводов, монтаж клемм на DIN-рейки – это еще одна трудозатратная рабочая операция. Поэтому возникла идея по автоматизации производства клеммных реек с помощью машины. Результатом стала разработка автомата для комплектации клеммных реек Athex. Автомат для комплектации может в зависимости от исполнения разместить 6000 клемм и установить их на DIN-рейку в автоматическом режиме. Маркировка клемм также производится непосредственно с помощью машины. Идеальным дополнением для такого автомата является машина для резки Cutex. Она может автоматически отрезать DIN-рейки до нужной длины и производить их маркировку.
Обе машины могут также работать с данными из проекта Eplan. Комбинированное применение обеих автоматизированных машин может значительно снизить количество ручных рабочих операций на участке производства систем управления. Потенциал повышения эффективности при автоматизированном монтаже составляет около 50 %.