Где можно сэкономить энергию, когда тема энергоэффективности находится в фокусе вот уже несколько лет? Этот вопрос также задавали и участники круглого стола "эффективность использования ресурсов и энергии" в компании Voith Turbo в Хайденхайме. Когда "низко висящие плоды" уже собраны, внимание начинает уделяться и сравнительно малым потребителям энергии. Тем более неожиданными стали результаты сервисной проверки и проверки эффективности, которые Rittal провел в Voith Turbo. При контроле микроклимата шкафов управления для центров обработки был обнаружен значительный потенциал увеличения эффективности у холодильных агрегатов Blue e+ компании Rittal.
Результаты проверки эффективности оказались удивительны – мы на это не рассчитывали.
Амбициозные требования
Устойчивое развитие и энергоэффективность имеют большое значение для концерна Voith. Амбициозной целью является снижение затрат на 20 % в течение шести лет. Для этих целей обеспечивается регулярное измерение потребления энергии и воды, а также количества отходов. При этом холодильные агрегаты распределительных шкафов еще никто не принимал во внимание.
Проверка эффективности на месте
При оценке энергоэффективности обрабатывающих станков основное внимание уделяется приводам и гидравлическим агрегатам – о контроле микроклимата распределительных шкафов часто забывают. При этом здесь кроется потенциал, который можно легко использовать. То, что время амортизации в большинстве случаев модернизации оборудования очень велико, демонстрирует сервисная проверка и проверка эффективности у компании Rittal. В компании Voith Turbo двое сотрудников Rittal детально проанализировали все станки их системы контроля микроклимата – всего было затронуто 50 различных машин. В качестве результата сервисной проверки клиент получил обширный пакет документов о состоянии холодильных агрегатов. При этом приводилась рекомендация о том, является ли замена холодильного агрегата целесообразной, какой из агрегатов рекомендуется и какую экономию энергии обеспечит замена агрегата. Для компании Voith Turbo в Хайденхайме Rittal сделал рекомендацию о замене холодильных агрегатов на 21 станке. В зависимости от требований по энергоэффективности, было рекомендовано использование холодильных агрегатов Rittal Blue e или Blue e+.
Переоснащение без проблем
Частью рекомендаций в прилагаемых документах стал расчет амортизации, который упрощает принятие решений об инвестициях. Удивительные результаты для компании Voith Turbo: Переход на энергоэффективное оборудование окупался всего за два года, так как экономия на энергопотреблении и снижение затрат на электроэнергию составляли 70 %. Поэтому решение было принято быстро. На 21 станок были установлены новые холодильные агрегаты Blue e+ и Blue e компании Rittal. Переоснащение, за исключением немногочисленных небольших доработок, прошло абсолютно без проблем. По причине положительного опыта, который был получен компанией Voith Turbo в Хайденхайме, другие заводы компании также должны перейти на энергоэффективные решения по охлаждению станков.
Краткая информация
- Проект
- Voith Turbo GmbH & Co. KG
- Место
- Хайденхайм, Германия
- Отрасль
- Machine-Building
- Требование
- Снижение энергопотребления на 20 % в течение 6 лет как цель компании
- Решение
- Сервисная проверка и проверка эффективности на 50 различных машинах, включая документирование
- Замена 21 холодильных агрегатов на Rittal Blue e или Blue e+
- Амортизация в течение ок. 2 лет