Накопление электроэнергии является часто встречающимся условием бесперебойного энергоснабжения. Примером может быть хижина альпинистов секции Кобург, которая находится на высоте 1900 метров в горном массиве Миминг в Тироле. Электроэнергия для хижины генерируется солнечной установкой и блочной тепловой электростанцией на растительном масле, с минимумом выбросов CO₂. Чтобы электроэнергию от солнечной установки можно было использовать в темное время суток, компания TESVOLT разместила в традиционной хижине литиево-ионные батареи мощностью 77 киловатт-час. Альпинисты и туристы, которые посещают хижину, имеют возможность принять теплый душ, отдохнуть в сухом помещении и воспользоваться Интернетом. Важный вклад при этом вносят стандартизированные компоненты Rittal.
С Rittal мы можем отвечать всем требованиям рынка систем накопления энергии. Система конкурентосопособна в плане цены и обеспечивает высокое качество.
Гибкость энергоснабжения
TESVOLT поставляет системы накопления энергии с особо мощными ячейками батарей. В сочетании с генерирующими мощностями на базе ветровой, солнечной и гидроэнергетики, а также тепловыми станциями на биогазе, решения по накоплению энергии, обеспечивают максимальную гибкость в энергоснабжении. Система накопления энергии зарекомендовала себя не только на предприятиях, но и в труднодоступных и удаленных местах по всему миру.
Компоненты высокого качества
Для надежного энергоснабжения взаимодействие нескольких компонентов имеет решающее значение. Помимо ячеек для батерей сюда относятся распределение энергии, контроль микроклимата и мониторинг установки. Все компоненты должны работать бесперебойно, чтобы система могла обеспечить максимальный срок службы около 30 лет. По этой причине TESVOLT использует компоненты только высочайшего качества – например, системные компоненты Rittal. Огромный ассортимент стандартизированных продуктов обеспечивает гибкость технических решений. Дополнительным преимуществом являются малые сроки поставки. Компоненты соответствуют всем необходимым стандартам и требованиям в области качества.
Устойчивость и гибкость
До восьми батарейных модулей по 50 килограмм могут быть надежно размещены в распределительном шкафу. Шкафы могут быть удобно расположены и защищать от таких внешних воздействий, как жара, холод или влага. Помимо корпусов, компания TESVOLT также использует компоненты электрораспределения, контроля микроклимата и мониторинга от Rittal. Для компании важно быстро реагировать на новые требования рынка. Rittal со своим разнообразием компонентов обеспечивает тот уровень гибкости, который необходим TESVOLT. Однако TESVOLT поставляет не только системы хранения, но и консультирует по вопросам проектирования всей энергосистемы. Сегодня компания TESVOLT поставляет свои гибкие решения по накоплению энергии по всему миру и сумела завоевать заслуженную долю рынка.
Краткая информация
- Проект
- Tesvolt GmbH
- Место
- Лютерштадт Виттенберг, Германия
- Отрасль
- Energy
- Требование
- Накопление электроэнергии от солнечной установки и блочной электростанции
- Гарантия высокого срока службы системы накопления энергии
- Превосходное взаимодействие всех компонентов электрораспределения, контроля микроклимата и мониторинга установки
- Решение
- Распределительные шкафы Rittal, а также компоненты электрораспределения, контроля микроклимата и мониторинга, которые отвечают необходимым стандартам
- Возможность гибкого расположения
- Защита от экстремальных воздействий окружающей среды, в том числе жары, холода и влаги