Компания STIWA Automation GmbH со штаб-квартирой в Верхней Австрии серьезно относится к теме охраны окружающей среды. Например, регулярно проводится измерение энергопотребления. При этом были получены неожиданные результаты: в отдельных случаях машины для своей работы расходуют меньше энергии, чем это необходимо для их охлаждения.
Поэтому для отвода тепла из распределительных шкафов компания использует холодильные агрегаты Rittal из энергоэффективной серии Blue e+. Это также является преимуществом для клиентов, которые хотят задокументировать свой учет энергопотребления в рамках сертификации ISO-50001.
Потенциал экономии агрегатов Blue e по сравнению с Top Therm был уже хорош, однако в случае с Blue e+ были достигнуты еще более высокие показатели.
STIWA производит высокомощные машины, которые работают с тактовой частотой значительно меньше одной секунды. Помимо основного бизнеса, компетенции группы компаний STIWA включают разработку продуктов и программного обеспечения для промышленной автоматизации, производство высококачественных металлических и пластиковых компонентов, энергоэффективного оборудования зданий и лабораторного оборудования. В настоящее время компания имеет восемь производства в Австрии, Китае, США и Германии. Для особо сложных условий применения в машиностроении используются компоненты производителей, которые могут соответствовать такому высокому уровню. Поэтому компания проводит длительные испытания собственными силами, чтобы не зависеть от данных производителя.
Превзойти данные производителя
Таким длительным испытаниям была подвержена и серия холодильных агрегатов Blue e+ компании Rittal. STIWA уже много лет занимается вопросами энергоэффективности холодильных агрегатов. Несколько лет назад произошел переход с агрегатов Rittal Top Therm на агрегаты Blue e При этом для крупной машины с порядка 30 холодильными агрегатами экономия электроэнергии – в течение всего жизненного цикла – составила пятизначную сумму в евро. При выводе на рынок агрегатов Blue e+, компания STIWA сначала очень скептически отнеслась к возможностям дальнейшей экономии. Однако затем последовали испытания в производственных условиях, чтобы проверить предоставленное Rittal значение в 75%. Для этого агрегаты Blue e+ были установлены на различные шкафы и произведено измерение значений. Полученная экономия в 80 % значительно превзошла показатели, предоставленные Rittal.
Гибридное охлаждение как ключевое решение
Значительная экономия является следствием новой гибридной технологии агрегатов, то есть сочетания компрессорного холодильного агрегата и тепловой трубки. Для охлаждения с пассивной тепловой трубкой не требуется ни компрессора, ни насоса – поэтому энергопотребление очень низкое. Компрессор используется только в тех случаях, когда пассивного охлаждения не достаточно. Так как все двигатели в системе компрессорного охлаждения имеют регулировку числа оборотов, то их эксплуатация особо энергоэффективна. Высокоэффективные холодильные агрегаты имеют дополнительные преимущества: Благодаря мультивольтажности агрегаты могут гибко использоваться в электросетях всех стран. Затраты на проектирование значительно снижаются.
Готовность к сертификации
Со своими машинами STIWA помогает клиентам в сертификации согласно ISO 50001. При этом машины сертифицируются не по-отдельности, клиентам предоставляются необходимые базовые данные. Кроме того, компания гарантирует, что использует только компоненты тех производителей, которые активно работают в направлении энергосбережения, к числу которых относится и Rittal.
Краткая информация
- Проект
- STIWA Automation
- Место
- Аттнанг-Пуххайм, Австрия
- Отрасль
- Machine-Building
- Требование
Энергоэффективный контроль микроклимата
Документация согласно ISO-50001
- Решение
Холодильные агрегаты Blue e, агрегат Blue e+в тестовой эксплуатации на производстве
Экономия до 80 % благодаря гибридной технологии холодильных агрегатов