Фрайбург – город в регионе Брайсгау – пополнился еще одной достопримечательностью. Здесь курсируют экологичные электробусы. Для оптимальной зарядки электробусов используется совершенная инфраструктура от компании SBRS GmbH с компонентами Rittal, которая обеспечивает оптимальную защиту от ветра и погодных воздействий, а также несанкционированного доступа.
Для строительства инфраструктуры зарядных станция была привлечена компания SBRS GmbH из Динслакена, которая уже участвовала в подобных проектах в Брюсселе, Мюнстере, Оснабрюке и Венеции. Этот интегратор разрабатывает, проектирует и поставляет комплексную инфраструктуру от зарядных устройств до молниезащиты, а также выполняет земляные и кабельные работы. В области корпусов компания SBRS GmbH сделала выбор в пользу линейных корпусов Toptec от Rittal.
Время зарядки электробусов составляет всего 5–8 минут, после чего и ждут уже новые пассажиры на остановки, чтобы проехать из пункта А в пункт Б. Такая промежуточная зарядка на остановках реализуется автоматизированным контактированием с помощью пантографов. Энергоснабжение при этом реализовано с использованием инфраструктурных корпусов для наружной установки. Это означает, что корпус должен защищать от погодных воздействий и не представлять опасности для людей, например: есть защищать от поражения током. Требования по безопасности к такой инфраструктуре достаточно высокие, так как зарядные станции обеспечивают максимальную мощность зарядки 450 кВт и номинальное напряжение до 1000 Вольт.
Станции зарядки электробусов находятся как в автобусном парке, так и на остановке Европа-Платц. Они имеют степень защиты IP55 и обеспечивают защиту от прикосновения, пыли и попадания воды.
Комания-интегратор SBRS была с самого начала уверена в том, что будет использовать корпусное оборудование от Rittal:
В корпусах Rittal мы ценим модульность. Корпуса обеспечивают степень защиты IP 55, что предотвращает прикосновение, попадание пыли и воды. Кроме того, продукты доступны по всему миру – это помогает нам в международных проектах.
В основе решения на остановке Европа-Платц лежит Outdoor-шкаф Toptec в ЭМС-исполнении для защиты от электромагнитных волн. Комбинация из шкафов имеет доступ с трех сторон. Для индивидуального охлаждения окружающим воздухом используются фильтрующие вентиляторы Rittal. Концепция корпусов с двойными стенками обеспечивает "эффект дымохода" и предотвращает нагрев за счет солнечного излучения. Это означает, что поток теплого воздуха отводится вверх через козырек крыши с перфорацией. Высокая степень защиты от коррозии достигается путем использования таких высококачественных материалов, как нержавеющая сталь и алюминий.