Для компании Gartner Elektrotechnik очевидно: кто хочет расти, тот должен инвестировать – в людей, инфраструктуру и машины. Поэтому компания-интегратор из Верхней Австрии в 2017 году запустила в эксплуатацию центр 3D-лазерной обработки Perforex LC 3015 от компании Rittal и рассчитывает на дальнейший рост, связанный с автоматизацией процессов. Для программирования лазерного центра компания использует ПО Eplan Pro Panel-Software, CAE-решение для 3D-проектирования шкафов управления.
Одним из главных требований при производстве распределительных систем является оптимизация производственного процесса в области качества и затрат времени. Поэтому мы приняли решение, что машины и программное обеспечение должны поступать от одного поставщика. Таким образом, у нас всего одно контактное лицо и можем исходить их того, что различные процессы и циклы подходят друг к другу. С Rittal и Eplan мы нашли идеальных партнеров.
Инвестиции в будущее
"Каждый, кто состоялся и или хочет состояться в производстве шкафов управления, должен инвестировать в будущее", – поясняет Фридрих Гартнер. Это удается компаниям в том числе благодаря автоматизации, предполагающей упрощение и ускорение производственных процессов. Идеальное решение компания Gartner Elektrotechnik нашла в виде центра лазерной обоработки Perforex LC 3015 от Rittal. Если обработка нержавеющей стали ранее была связаны с быстрым износом инструмента, большим временем обработки и высоким уровнем шума, то с Perforex LC 3015 это происходит бесконтактно, быстро и без вибраций – без деформаций и изменения цвета кромок вырезов. Кроме того, отпадает значительная часть ручных операций, включая снятие фасок. Обрабатываемые материалы больше не должны фиксироваться, а лишь располагаться на поверхности машины. Это также способствует ускорению процесса. Это повышает качество и экономит время.
Быстрый ввод в эксплуатацию
С августа 2017 года лазерный центр находится в эксплуатации в Gartner Elektrotechnik. При программировании Perforex можно на выбор использовать простую производственную систему программирования, или использовать CAD-данные, например, из ПО Eplan Pro Panel – как это и происходит в Gartner Elektrotechnik. CAE-решение для 3D-проектирования шкафов управления и НКУ гарантирует, что техническое проектирование и 3D-конструкция шкафа точно соответствуют друг другу. Gartner очень доволен своим решением по совместной работе с Rittal и Eplan и с оптимизмом смотрит в будущее: "мы растущая комания. Каждый год мы показываем рос от 15 до 25 %. Благодаря центру лазереой обработки мы способны и на будущий год достичь аналогичных показателей роста".
Краткая информация
- Проект
- Gartner Elektrotechnik
- Место
- Кирхшлаг, Австрия
- Отрасль
- Electrical-and-Automation
- Требование
- Оптимизация процессов производства шкафов управления
- Обработка поверхностей из нержавеющей стали, что связано с высокой степенью износа инструмента
- Решение
- Автоматизация для упрощения и ускорения производственных процессов
- Центр лазерной обработки Perforex LC 3015 от Rittal Automation Systems
- Программирование непосредственно с помощью ПО Eplan Pro Panel