Как сделать систему электрораспределения на токи максимум 80 А наглядной и компактной? С такой постановкой вопроса столкнулась компания GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH и нашла в RiLine Compact от Rittal подходящее решение.
Небольшая компания из Вены реализует проекты из различных отраслей от консультаций и проектирования до программирования и производства шкафов управления. Для системы рекуперации тепла компания нашла ответ на свой вопрос: шинная система RiLine Compact от Rittal. С этой модульной шинной системой обеспечивается простое проектирование, а также быстрый монтаж. Технология распределительных блоков со встроенными шинами в комбинации с оборудованием подключения, приборными адаптерами и предохранительными компонентами обеспечивает компактность, благодаря чему система легко монтируется в шкаф. Систеав разработана специально для применения в небольших НКУ на токи до 125 А. Это то, что было нужно для проекта GSA.
В модульной системе можно найти лучшие возможности для соответствующего проекта, что напоминает конструктор Lego для взрослых.
Быстро и надежно
RiLine Compact является проверенной системой электрораспределения, которая обеспечивает электропитание различных защитных и коммутационных устройств. Система с полностью защищенными распределительными блоками упрощает монтаж и снижает затраты времени на установку. Компоненты могут быть просто установлены на распределительный блок, и в ходе всего одной монтажной операции обеспечивается как механическое крепление, так и электрическое контактирование. Такой простой монтаж убедил команду GSA больше всего. Для установки пускорегулирующих устройств доступны различные адаптеры, которые обеспечивают простое подключение. Помимо этого, доступны адаптеры подключения для проводов круглого сечения и различные функциональные модули для управления двигателем и регулировки мощности. Монтаж RiLine Compact происходит не только чрезвычайно быстро, но и без использования инструментов. Как распредеолительные блоки, так и компоненты системы имеют простое и быстрое защелкивающееся крепление.
Всего компания GSA для своих клиентов оснастила четыре распределительных шкафа системой RiLine Compact. Специалисты особенно оценили простые и надежные функции. Таким образом, для пользователей обеспечивается изоляция токоведущих частей. Благодаря стандартизированному и отвечающему требованиям оборудованию, компактная шинная система может использоваться на рынках как со стандартами МЭК, так и стандартами UL. Для GSA система является превосходным решением на токи до 125 А.
Небольшое отличие
Компания GSA убеждена в том, что благодаря новым идеям и гибкости можно достичь преимущества на высококонкурентном рынке. Компания желает предложить нечто особенное и в части дизайна – решения должны не только функционировать, но и иметь профессиональный внешний вид. Благодаря RiLine Compact в этом проекте это однозначно удалось.