Морской воздух полезен для здоровья! Однако то, что полезно для человека, не всегда полезно для электроустановок. Здесь необходима оптимальная защита – как правило, с помощью распределительного шкафа, который надежно защищает электротехнические компоненты от внешних воздействий. Слишком высокие или низкие температуры, а также пыль и влажность могут повредить электрические устройства, и в самом неблагоприятном случае привести к отказу всей установки. Поэтому требования к корпусам зависят от места установки, и особенно высоки при размещении вне помещений. Примером среды, в которой корпуса подвержены особо неблагоприятным воздействиям, являются морские порты, так как соленая вода и содержащие соль аэрозоли в воздухе очень агрессивны.
Шкафы Outdoor для контейнерного терминала
Терминал CSP Зеебрюгге находится на пересечении важнейших судоходных путей севера Западной Европы. Здесь причаливают крупнейшие суда для перевозки контейнеров. В ультрасовременном терминале размещены семь портальных кранов для погрузки и разгрузки контейнеров с судов.
Для электроустоановок внутри терминала компания-оператор порта искала новое решение в области распределительных шкафов. "Помимо защиты оборудования от внешних воздействий, охлаждение компонентов в шкафу стало важной задачей для нас", – рассказывает Стивен Ловик, ответственный за разработку систем инженер по системам управления терминала CSP Зеебрюгге. После подробных консультаций CSP сделал выбор в пользу шкафов CS компании Rittal, которые специально предназначены для наружной установки. "Мы установили, что при выборе корпуса с двойными стенками естественная конвекция – когда теплый воздух между стенками поднимается вверх – может обеспечить достаточное охлаждение для нашего решения", – рассказывает Ловик о еще одном преимуществе: "разумеется, это положительно влияет на наш энергетический баланс."
В отличие от старых шкафов из полиэтилена, которые мы использовали ранее, шкафы CS компании Rittal не демонстрируют признаков устаревания.
Распределительные шкафы для наружной установки на терминале CSP должны обладать различными свойствами. Например, сюда относится высокая степень защиты от коррозии, степень защиты IP как минимум IP 55, взломостойкость до RC 4, а также широкий диапазон температур применения. Шкафы Rittal CS оптимально отвечают этим требованиям. Конструкция с двойными стенками не только упрощает естественную конвекцию, но и снижает эффект от прямого солнечного излучения. Кроме того, шкафы отличаются многофункциональной конструкцией крыши, которая имеет выступ по всему периметру шкафа. Встроенные возможности транспортировки и многочисленные преимущества внутреннего монтажа являются дополнительными плюсами системы.
Жесткость и большой срок службы
" По данным Rittal, шкафы CS имеют срок службы более 20 лет", – говорит Ловик: "В этом мы хотим убедиться на практике". Поэтому совместно с менеджером Rittal сотрудники CSP посетили ряд реализованных инсталляций, на которых шкафы оставались в оптимальном состоянии после более 13 лет эксплуатации. "Это тоже стало причиной того, что мы выбрали Rittal. Благодаря простым и надежно закрываемым панелям для ввода кабеля, шкафы отличаются герметичностью. Внутри никогда нельзя обнаружить паутину", – заключает Ловик.