Температура более 40°C уже является неблагоприятной для электроники. На сталелитейном производстве регулярно имеют место и более высокие температуры. Компания Bosch Rexroth GmbH имеет в городе Лор на Майне собственное сталелитейное производство, которое включает в себя и оборудование для пескоструйной обработки. Для защиты управляющей электроники компания приняла решение использовать систему жидкостного охлаждения на базе чиллера Top Therm компании Rittal.
Концепция централизованного жидкостного охлаждения была оценена по достоинству.
Излучаемое и остаточное тепло почти повсеместно встречается на сталелитейном производстве. По этой причине компания Bosch Rexroth AG совместно с Rittal нашла решение, чтобы обеспечить безопасность проуессов вне зависимости от условий окружающей среды – и по возможности без увеличения дополнительных затрат.
Независимость от температуры окружающей среды
Централизованная климатическая инфраструктура с водой в качестве теплоносителя показалась Андреасу Геебу "единственным целесообразным решением" для отвода тепла, без дополнительной термической нагрузки на воздух помещения. Выполненный с резервированием чиллер серии Rittal TopTherm подключен к гидравлической системе и защищает оборудование от перегрева. При этом для контроля микроклимата используются воздухо-водяные теплообменники.
Снижение энергозатрат на 40%
При закупке, экономии электроэнергии и обслуживании возникают значительные экономические преимущества. Вместо того, чтобы в каждом шкафу устанавливать холодильный агрегат с собственным контуром охлахлаждения, в воздухо-водяном теплообменнике тепловая энергия передается водяному контуру – и таким образом обеспечивается экономия электроэнергии до 40 %.
Меньше обслуживание, больше безопасности
Затраты на сервис и обслуживание значительно снижены, так как необходимо обслуживание только одного компрессора и только одного водяного насоса. Для высокой надежности используются датчики утечки, которые выводят на дисплей сообщения об ошибках, передают их блокам контроля и закрывают электромагнитные клапаны. Управление в Eco-режиме включает или отключает вентилятор внутреннего контура в зависимости от температуры в шкафу, что обеспечивает дополнительную энергоэффективность.