Что будет, если такие технологии, как облачные и периферийные вычисления, аналитика данных, ИИ или 5G будут развиваться в будущем – вне зависимости от темпа? Что будет, если рост трафика данных в геометрической прогрессии не стал неразрешимой задачей в области IT? Если у Вас уже сегодня имеется стандартизированная платформа для всех сценариев в IT – сможете ли Вы действовать быстрее, надежнее и автономнее ? И еще: Сможете ли Вы обеспечить быстрый сбор, обработку и анализ все больших объемов данных для новых бизнес-моделей? Сможете ли Вы при этом обеспечить защиту этих данных?
Мечта? Нет. Реальность. Совместно с нашей афиллированной компанией German Edge Cloud и партнерами мы создали "Экосистему IT Rittal" и уже сегодня даем ответы на эти вопросы: со стандартизированными компонентами и системами, а также решениями лоя создания масштабируемых и экономичных IT-сред с использованием Edge- и облачных сценариев.
Экосистема IT Rittal
Номенклатура включает в себя стойки, комплекты, помещения, контейнеры, вплоть до готовой инженерной инфраструктуры под ключ, а также помещения для ЦОД и управляемые сервисы. Сюда относятся услуги на протяжении всего жизненного цикла ЦОД от одного поставщика: от планирования до реализации до эксплуатации и оптимизации IT-инфраструктуры. Частные облачные платформы и управляемые сервисы поставляются компанией German Edge Cloud, равно как и основанные на ИИ Edge-Cloud-решения для промышленности.
Rittal RiMatrix NG – открытая системная платформа для всех IT-инфраструктур
Благодаря стандартным модульным компонентам стоек, питания, охлаждения, безопасности и мониторинга можно просто, быстро и гибко создавать индивидуальные решения для всех IT-сценариев – от небольших инсталляций в виде отдельных стоек до Edge-, корпоративных, Colocation- и крупных Hyperscale-ЦОД.
Ваши преимущества:
Максимальная гибкость
- RiMatrix NG расширяется в любом направлении (мощность, объем, доступность, отказоустойчивость, подключение внешних партнеров), максимально гибко и эффективно
- Гибкие модели финансирования (лизинг) дополняют номенклатуру и обеспечивают индивидуальные масштабируемые инвестиции.
- Адаптация к технологическим тенденциям будущего благодаря постоянным доработкам
- Модульность и энергоэффективные компоненты, которые позволяют последовательно снижать затраты
Надежные решения
- RiMatrix NG означает проверенное качество Rittal согласно международным стандартам
- Совместимость с уже установленными системами, расширяемость
- Международные сертификаты для применения по всему миру
- Документация, обучения, тренинги, а, обширный сервис гарантируют надежность продуктов
Быстрое применение
- Готовые, апробированные решения для ЦОД и интеграция технологии OCP в стандартном исполнении снижает затраты клиентов
- Оптимально адаптирована под требования IT-компонентов и вышестоящих систем управления и приложений и обеспечивает быстрое применение комплексных решений
- Быстрое применение комплексных решений
- Быстрое и простое применение с помощью Rittal Configuration System
- Поставка продукта в течение 24/48 часов (стандартная конфигурация в Европе)
Rittal DataCube RDC – ЦОД в контейнере
Постоянно растущий объем данных имеет значительное влияние на IT-инфраструктуру.. Одновременно с этим растет потребность и в вычислительных мощностях и памяти, поэтому требуется все больше серверов и систем хранения, в то время как площадь для размещения IT-инфраструктуры не может быть значительно расширена. Для таких целей контейнерный ЦОД Rittal является идеальным решением. Стандартизированные системы могут быть установлены за короткое время, и концепция индивидуально адаптируется к Вашим требованиям.
Ваши преимущества:
- Индивидуальные контейнерные решение на общей платформе
- Индивидуальная компоновка контейнерного ЦОД из определенных компонентов
- Смонтированные контейнерные решения готовы к работе в течение короткого времени
- Проектирование силами Rittal
- Передача проверенного решения под ключ вместе с полной документацией
Жизненный цикл IT
ЦОД является постоянно развивающимся организмом, который постоянно меняется. Чтобы соответствовать меняющимся требованиям компании, ЦОД должен обладать гибкостью. Благодаря жизненному циклу IT от Rittal, нашему обширному портфелю решений, мы поможем Вам на любой стадии жизненного цикла Вашего ЦОД: от проекта и реализации до эксплуатации и оптимизации распределенной IT-инфраструктуры.
Дизайн
После разработки концепции, выбираются используемые модели решений, а также рассчитываются инвестиции (CAPEX) и эксплуатационные затраты (OPEX).
Реализация
Выполняется монтаж необходимой физической инфраструктуры (электричество, системы охлаждения, мониторинга, обеспечения безопасности). Дополнительно компанией Rittal и нашими партнерами могут интегрироваться IT-компоненты (сервера, системы хранения, коммутаторы). После этого осуществляется ввод в эксплуатацию и приемка.
Эксплуатация
ЦОД может эксплуатироваться клиентом или нашим партнером как Managed-сервис.
Оптимизация
Оцениваются эффективность, затраты и устойчивость установленного решения, чтобы сделать выводы о потенциалах оптимизации ЦОД.
Консультации и системные решения в области IT
Проекты для ЦОД масштабируются в нескольких направлениях. Какая структура и размер правильные? Небольшие, распределенные Edge-ЦОД, контейнерные и высокопроизводительные ЦОД, "классические" центральные и корпоративные ЦОД, или облачные, Colocation и Hyperscale-ЦОД? Кроме того, как должно быть рассчитано охлаждение? Охлаждение стойки, рядов стоек или помещения, с использованием воды или хладагента, прямое или непрямое?
Комплексное рассмотрение всех граничных условий и факторов влияния помогает избежать ошибок при проектировании и разработать решение для будущего. Команды экспертов из центров IT-компетенции Rittal имеют обширные знания и используют многолетний опыт из множества международных IT-проектов. Наши специалисты помогут Вам во всех вопросах разработки концепции и проектирования ЦОД, при расчете TCO, в вопросах безопасности, а также планирования мониторинга и обслуживания ЦОД.
Наше предложение:
- Главный, сертифицированный IPMA менеджер проекта
- Проектирование в Германии согл. DIN EN 50600
- Разработка концепции аккредитованным Tier-дизайнером в сооответствии с требованиями Uptime Institute
- Высокое качество проектирования благодаря многолетнему опыту и широкая номенклатура продукции
Ваши преимущества:
- Профессиональное сопровождение IT-проектов на всех их стадиях
- Инсталляция, соответствующая Вашим требованиям
Примеры ABB, HPE, Siemens и Atos
Стратегические альянсы с известными мировыми лидерами рынка помогают нам использовать эффекты синергии при передачи знаний, доступе на рынок и поддержке работающих в глобальном масштабе клиентов. Вместе мы можем предложить комплексные IT-решения и обширный сервис – от подходящего IT-оборудования до надежной, эффективной и масштабируемой инфраструктуры. Например, защищенный Edge-ЦОД (SEDC) имеет надежное электропитание с резервированием от ABB и инновационные IT-приложения и сужбы от HPE. Кроме того, Rittal является ведущим мировым поставщиком решений для IT-инфраструктуры, в рамках которых компания Atos предлагает услуги по проектированию, строительству и сервису ЦОД. Совместно с Siemens мы предлагаем Вам решение "контейнер как сервис", чтобы использовать IoT-решения надежно и быстро. Тесное сотрудничество с партнерами по сбыту в виде дистрибьюторов и интеграторов упрощает эффективное создание готовых ЦОД под ключ.
Преимущества компетенции производителя
Современные IT-устройства являются центральным элементом многих компаний. При растущих, все более сложных объемах данных часто приходится сталкиваться с необходимостью, чтобы цифровая инфраструктура постоянно была готова к использованию и надежно функционировала. Важными условиями являются детальные знания, малое время реакции и высокое качество поддержки от Ваших партнеров по сервису. Сделайте Выбор в пользу проверенного сервиса Rittal и получите следующие преимущества:
Ваши преимущества:
- Полная поддержка от разработки концепции до послепродажного сервиса и дополнительных услуг
- Надежная поддержка для Ваших IT-проектов благодаря профессиональному управлению жизненным циклом
- Высококвалифицированные специалисты по сервису и инфраструктуре
- Фундаментальные знания и компетенция производителя
- Автоматизация сервисных процессов через веб-интерфейсы
- Высокая степень доступности оригинальных запчастей
IT с возможностью расчета затрат
Если Вы не хотите покупать и эксплуатировать Ваш ЦОД самостоятнльно, Вы можете получить индивидуальную IT-инфраструктуру также и в качестве сервисной услуги за фиксированную месячную плату. Это дает преимущество для клиентов с высокими требованиями по защите данных и строгими предписаниями по соответствию. Предложение нашей афиллированной компании German Edge Cloud характеризуется тем, что многокрптно используемые компоненты по требованию клиента могут быть скомбинированы индивидуальным образом.
German Edge Cloud предлагает современные облачные платформенные технологии на базе трех независимых ЦОД Tier 3+ во Франкфурте/Германия. В зависимости от требований эти платформы технически компилируются, приватизируются в соответствии с требованиями и при необходимости дополняются необходимыми компонентами для сервиса и эксплуатации.
Ваши преимущества:
- От ЦОД как сервис до инфраструктуры как сервис и распределенной платформы как сервис
- Управляемая платформа и сервис приложений: поддержка баз данных, баланс нагрузки и др.
- Партнер в области трансформации: разработка концепции и реализация крупных проектов в области миграции, включая поэтапный перенос Legacy-систем на современные облачные технологии
- Реализация трансформации: эксперты переводят Ваш ландшафт приложений и IT-систем на новый уровень автоматизации и помогают Вам при разработке IT-стратегии
ONCITE – решение "все в одном"для промышленности
ONCITE представляет собой готовый Edge-Cloud-ЦОД для работы в режиме реального времени с полной защитой данных для Индустрии 4.0. Он сохраняет и обрабатывает данные практически в режиме реального времени ("on premise") и производит гармонизацию данных для анализа на базе искусственного интеллекта (ИИ).
Таким образом, компании в кратчайшее время могут произвести цифровую оптимизацию производства и предоставить их для дальнейшего использования. При этом обеспечивается полная защита данных и возможность решать, кто из пользователей к какиим данным получает доступ, и с какими платформами и облачными сервисами партнеров происходит объединение.
Решение было разработано компаниями Rittal и German Edge Cloud – членами Friedhelm Loh Group – в тесном сотрудничестве с Bosch Connected Industry и обществом имени Фраунгофера.
ЦОД Lefdal Mine (LMD)
LMD на западном побережье Норвегии устанавливает новые масштабы. Пятиуровневая система туннелей с площадью 120 000 м² обеспечивает суммарную мощность 200 МВт. ЦОД работает исключительно на возобновляемой электроэнергии и охлаждается водой из расположенного рядом фьорда. По сравнению с расположением облачного ЦОД, например, в Германии, достигается значительное снижение затрат до 40 %. Кроме того, решение имеет высокий уровень защиты: скальная порода обеспечивает естественную защиту от электромагнитных волн, а доступ возможен только через два входа.
ЦОД Lefdal Mine является уникальным проектом: компании все больше нуждаются в гибких, надежных и эффективных IT-ресурсах. Стандартизированные ЦОД-контейнеры Rittal отвечают этим требованиям. Возможность реализациии гибких, масштабируемых, IT-инфраструктур возможно в течение всего шести недель.