Концепции транспорта будущего увеличивают требования к имеющимся и новым транспортным инфраструктурам и эксплуатантам. Потоки пассажиров и грузов увеличиваются. Поэтому крайне важно правильно организовать бесперебойные процессы, чтобы обеспечить надежность и пунктуальность при одновременном соблюдении стандартов безопасности.
Высокая эффективность и максимальная надежность из одних рук
Rittal предлагает индивидуальные решения для железнодорожного транспорта. Комплексные системные решения для всех направления железнодорожного транспорта – для применения на вокзалах, в производственных помещениях, вдоль путей и в туннелях.
- Благодаря продуманной системной архитектуре из компонентов Корпуса, Электрораспределение, Контроль микроклимата und IT-инфраструктура
- Благодаря применению по всему миру соответствующих стандартам, протестированных решений
- Благодаря доступности по всему миру и быстрой поставке серийных продуктов со склада
- Благодаря всемирной сервисной сети и быстрой доступности запасных частей
- Благодаря продуманной модульной системе из корпусов (с одинарными и с двойными стенками), а также контролю микроклимата
- Благодаря всепогодным корпусам Outdoor из высококачественных материалов со стойким к УФ-излучению покрытием и высоким степеням защиты
- Благодаря пластиковым корпусам, которые идеально подходят для применения в туннелях
- Благодаря энергоэффективным решениям для охлаждения с широким спектром мощностей и широким диапазоном температур от -30° до +60°C
- Благодаря комплексным решениям для IT-инфраструктуры – от отдельной сетевой стойки до ЦОД под ключ
- Благодаря решениям в области модульных ЦОД как на базе стандартных модулей ЦОД, так и новых инфраструктурных и облачных решений