Flexible manufacturing

VX SE free-standing enclosures can be machined directly at the Rittal factory.

Use your own engineering data and order the enclosures with cut-outs e.g. for cooling units, fan-and-filter units or gland plates. In this way, you can boost the efficiency of your own manufacturing process.

고객 혜택

용도에 따른 VX SE의 이점

열반 인클로저는 종종 독립형으로 사용됩니다. 다음으로 더 큰 콤팩트 인클로저로는 열반 인클로저가 선호됩니다. 아직 많이 알려지지 않은 VX SE 개별 독립형 인클로저의 장점:

적용 영역

VX SE 개별 독립형 인클로저 시스템은 고객과 마찬가지로 다양합니다!

Make the most of the many benefits offered by the VX SE for your projects in different sectors and take advantage of high protection categories, a wide range of sizes up to 1800 mm wide, from 1200 mm high and 300 mm deep, different material options,...

변환 도구

SE 8 개별 독립형 인클로저 시스템에서 VX SE로 변환

변환 도구를 사용하면 SE 8 항목을 새 VX SE 항목으로 빠르고 쉽게 리코딩할 수 있습니다.