- 품목 번호:
- AS 4050.418
- 버전
- 18.5" 모니터, i3 프로세서가 적용된 중산모형 레일 산업용 PC 및 트랙볼이 있는 키보드가 포함된 최신 조작 솔루션1
기술적 변경이 있을 수 있음
- 제품 설명
- 와이어링 덕트, 케이블 덕트 커버 및 서포트 레일의 반자동식 절단, 특히 단일 생산 및 소규모 생산용. Secarex AC 18 절단 센터에는 옵션으로 왼쪽 설비면에 서랍 시스템 및/또는 오른쪽 설비면에 보관 시스템을 장착할 수 있음. 표준 템플릿 외에 추가 서포트 레일을 가공해야 하는 경우, 옵션 사양으로 이는 교체 시스템(4050.491)으로 요청할 수 있음.
- 장점
- 빠르고 정확하며 믿을 수 있는 작업
- 취급이 용이함
- 사용자 편의적이고 안전한 조작
- 절단 처리의 최적화로 매우 적은 절단 폐기물 비용
- 수동 절단에 비해 상당한 시간 절약
- 고성능 공구로 인한 깨끗한 절단면
- 절단 공정 시 스토퍼가 자동으로 자유 이동
- 모니터링 창을 통해 절단 제어 가능
- 하나의 연결 링크에 5개의 DIN 레일 크기
- 제공 범위
- Secarex AC 18
라벨 프린터
운영 장치
- 가공 가능한 재료
- 강철
- 알루미늄
- 구리
- 플라스틱
- 기계 옵션
- 서랍 시스템 4050.441
- 보관 시스템 4050.442
- 안전
- 안전한 두 손 조작
- 인터페이스
- 다양한 CAD 시스템에 연결
- EPLAN Pro Panel에서 데이터 가져오기
- Perforex 워크숍 프로그래밍
- 참고 사항
- 기술적 변경이 있을 수 있음
- 설치면
- 폭: 4,010 mm
높이: 1,785 mm
깊이: 870 mm
- 압축 공기 연결
- 6 바
- 가공 가능한 케이블 덕트 최대 높이
- 100 mm
- 가공 가능한 케이블 덕트 최대 폭
- 125 mm
- 가공 가능한 케이블 덕트 최소 폭
- 15 mm
- 제어 전압(DC)
- 24 V
- 정격 출력
- 1.5 kW
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 16 A
- 정격 작동 전압
- 100V ~ 230V, 1~, 50/60Hz
- 서포트 레일-유형
- 수평 C 레일 30/15(EN 60 715에 준함)
- 중산모형 레일 NS 15(EN|60|715에 준함)
- 중산모형 레일 NS 35/15(EN|60|715에 준함)
- 중산모형 레일 NS 35/7.5(EN|60|715에 준함)
- 버스바 NLS-CU 3/10
- 적합한 벽 두께(최대)
- 2.5 mm
- 설치면
- 폭: 4,010 mm
높이: 1,785 mm
깊이: 870 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 중량/개수
- 630 kg
- 관세 번호
- 84623290
- EAN
- 4028177937031
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36629090
- 제품 설명
-
AS Secarex AC 18 Cutting centre, Artikel Nr: 4050418, , Short description:, Safe, fast and exact cutting of support rails and wiring ducts by