접이식 간편 선반 VX, TS, VX SE, TP, PC용

품목 번호: PS 4638.600

프로그래밍 기기용, 도어 관형 프레임에 장착하기 위해 준비됨. 정비 시에는 빠르게 접어 올릴 수 있으며, 사용 후에는 설치 공간에 완전히 수납할 수 있어서 공간을 절약할 수 있도록 설계됨.

품목 번호:
PS 4638.600
제품 설명
프로그래밍 기기용, 도어 관형 프레임에 장착하기 위해 준비됨. 정비 시에는 빠르게 접어 올릴 수 있으며, 사용 후에는 설치 공간에 완전히 수납할 수 있어서 공간을 절약할 수 있도록 설계됨.
재료
강판
색상
RAL 7035
설치면
폭: 413 mm
깊이: 400 mm
도어 폭으로 적합
600 mm
설치 옵션
관형 도어 프레임에 위치
표면 외부 부착용
부하량
최대 300N
설치면
폭: 413 mm
깊이: 400 mm
적합한:
인클로저 유형: VX
TS
VX SE
PC
포장 단위
1 개
순 중량
3.471 kg
총 무게
3.671 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
14.5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
관세 번호
94039910
EAN
4028177107496
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
제품 설명
PS 접이식 간편 선반, VX, TS, VX SE, PC용, 도어 폭 600mm
문서화
Info sheet