미니 간편 손잡이 캠이 있는 AE용, VW E1 잠금장치 포함

품목 번호: SZ 2537.045

캠 잠금장치가 있는 AE 인클로저에 추후 설치하기 위한 용도.

품목 번호:
SZ 2537.045
버전
VW E1 잠금장치 포함
제품 설명
캠 잠금장치가 있는 AE 인클로저에 추후 설치하기 위한 용도.
재료
아연 다이 캐스팅
표면 처리
분체 코팅
색상
RAL 7035
설치 옵션
인클로저 높이 380mm 이상 수직 손잡이 장착
인클로저 폭 300mm 이상 수평 손잡이 장착
인클로저 높이 500mm부터 소형 간편 손잡이는 하단 잠금 포인트에 수평으로만 장착할 수 있음
인클로저 높이 600mm부터 소형 간편 손잡이는 하단 잠금 포인트에 180° 회전하여 수직으로 장착할 수 있음
참고 사항
VW, Audi, SEAT, SkodaAuto에 사용하는 경우에 한함
열쇠 없이 납품
적합한 인클로저 유형
캠 잠금장치가 있는 AE
캠이 있는 AE 벽면 장착 인클로저
캠 잠금장치가 있는 AE 베이스
포장 단위
1 개
순 중량
0.49 kg
총 무게
0.555 kg
관세 번호
83024110
EAN
4028177701427
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27189266
제품 설명
SZ Mini-comfort handle, for AE with double bit insert, VW E1 locking
문서화
사용 설명서