플라스틱 손잡이

품목 번호: SZ 2485.000

실린더 매입형 잠금장치 포함 또는 미포함 표준 매입형 잠금장치 대체 부품

품목 번호:
SZ 2485.000
버전
C
색상
RAL 9011
제공 범위
열쇠 2개 포함
주문 번호 관련 참고 사항
AE 1018.600에 부적합한
잠금장치
잠금장치 인서트: 실린더 매립형 잠금장치 No.3524 E 있음
적합한 인클로저 유형
스테인리스 스틸 캠이 있는 AE
스테인리스 스틸 캠이 있는 AE 기반
스탠드 콘솔, 스테인리스 스틸 콘솔 커버
포장 단위
1 개
순 중량
0.06 kg
총 무게
0.069 kg
관세 번호
39269097
EAN
4028177024779
ETIM 9
EC000327
ETIM 8
EC000327
ECLASS 8.0
27409217
제품 설명
SZ Plastic handle, version C, with lock cylinder insert, Lock no. 3524 E
문서화
Info sheet