분리바 TS 8용 품목 번호: TS 8801.630 마감용 커버, 부분 도어 또는 트림 패널 사이의 실링 바로 사용, 상단에 걸 수 있음 제품 구성 이 페이지를 PDF로 보기 품목 번호: TS 8801.630 제품 설명 다음의 구성품들 사이에 실링 바로 사용: 트림 패널, 부분 도어, 커버 플레이트, 상부에 경첩 장착. 재료 강판 색상 RAL 7035 제공 범위 조립 부품 적합한: 인클로저 유형: TS 8폭: = 600 mm 포장 단위 5 개 순 중량 2.755 kg 총 무게 2.956 kg 관세 번호 73269098 EAN 4028177232501 ECLASS 8.0 27189261