- 주문 번호:
 - SZ 2343000
 - 제품 설명
 - 톱니형 접촉 와셔를 사용하면 안전한 도체 연결이 가능함.
 - 장점
 - 올바르게 조립할 경우 접촉 와셔과 금속 사이에 전도성 연결이 생성됨
 - 색상의 수동 제거가 제외되므로 시간 절약
 - 표면 처리
 - 아연도금
 - 적합한 나사
 - M5
 - 포장 단위
 - 100 개
 - 순 중량
 - 0.1 kg
 - 총 무게
 - 0.101 kg
 - 관세 번호
 - 73182200
 - EAN
 - 4028177021747
 - ETIM 9
 - EC000098
 - ETIM 8
 - EC000098
 - ECLASS 8.0
 - 23090101
 - 제품 설명
 - SZ Contact washer, size: M5