- 품목 번호:
- TS 8108.750
- 장점
- 조립 구성품을 통한 자동 등전위화
- 특수 EMC 실링으로 탁월한 EMC 보호
- 설치 보조 장치를 사용하여 프레임에 간단하게 위치 설정
- 접촉면이 있는 접지 볼트
- Product modification
- 이점으로는 성형 품질 개선, 부식 안정성 최적화 및 균일한 외관 등이 있습니다.
- 재료
- 강판, 1.5mm
- 표면 처리
- 아연 마그네슘 코팅
외부는 분체 코팅 - 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 조립 부품
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 54
- 기본 재료
- 강판
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS 8
높이: = 2,000 mm
깊이: = 800 mm - 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 37.4 kg
- 총 무게
- 38.6 kg
- EAN
- 4028177499034
- ECLASS 8.0
- 27189264
- 제품 설명
- TS EMC side panel, for TS, for WD: 2000x800 mm, Sheet steel