장치 선반 1U, 고정 설치

품목 번호: DK 5501.625

장치 선반 2U, 19"(482.6mm) 시스템 천공에 고정하기 위한 고정 설치. 부하 용량: 25kg.

품목 번호:
DK 5501.625
버전
인치계
제품 설명
19"(482.6mm) 장착 레벨에 장착하기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
분사 도장
색상
RAL 9005
부하량
25kg 정적 표면 하중
참고 사항
다단 전개식 슬라이딩 레일과는 조합할 수 없음.
치수
폭: 482.6 mm
깊이: 400 mm
포장 단위
1 개
순 중량
3.297 kg
총 무게
3.52 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
11.4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
관세 번호
73269098
EAN
4028177679061
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
DK Component shelf, WHD: 482,6x2 Ux400 mm, 25 kg, static, distance between levels:, static installation, For 482.6 mm (19") system punchings, RAL 9005