- 주문 번호:
- PC 8800.900
- 제품 설명
- 사전 구성된 4개의 스크루에 간단하게 걸어서 고정.
- 재료
- 강판
- 색상
- RAL 7015
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 부하량
- 40kg 정적 표면 하중
- 참고 사항
- 장착 플에이트 미포함 인클로저용
- 설치면
- 폭: 507 mm
깊이: 550 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: TS
VX SE
PC
IW
폭: = 600 mm
깊이: = 600 mm
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 3.396 kg
- 총 무게
- 3.52 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 17.5 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177263086
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 제품 설명
-
PC Component shelf, static installation, for TS, PC, IW, prepared for fan expansion kit, for WD: 400x600 mm