- 품목 번호:
- DK 7394.035
- 제품 설명
- 차폐된 RJ 45 잭을 수용하기 위한 용도. 내장형 잭이 패치 패널 및 크롬도금처리된 아연도금 482.6mm(19˝) 조립 레일과 접촉할 수 있도록 컷아웃과 후면부가 전도성을 지니는 패치. 케이블 클램프 스트랩 DK 7610.000 또는 DK 7611.000 수용 가능.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 색상
- 전면: RAL 7035
후면:크롬 도금처리 - 설치 자리 개수
- 16
- 치수
- 폭: 482.6 mm
- 설치 자리 개수
- :
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.33 kg
- 총 무게
- 0.38 kg
- 관세 번호
- 94039910
- EAN
- 4028177167575
- ECLASS 8.0
- 19170112