- 품목 번호:
- DK 7827.800
- 제품 설명
- 폭 800mm의 인클로저에 설치: 설치 부품 키트는 마운팅 앵글을 수용할 수 있는 4개의 깊이 버팀대로 구성되어 있습니다. 1개 또는 2개의 인치계 조립 레벨 설치 시 1개의 팩이면 충분합니다. 극히 무거운 설치 장치를 위해서는 추가로 중앙 설치용 깊이 버팀심을 사용하는 것이 좋습니다. 전면에 컷아웃이 있어서 완전 설치 시 케이블 라우팅이 용이합니다.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 적합한:
- 폭: 800 mm
깊이: 800 mm - 포장 단위
- 4 개
- 순 중량
- 5.276 kg
- 총 무게
- 5.554 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177235021
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261