- 주문 번호:
 - DK 7950100
 - 버전
 - 표시 범위 1 ~ 56U
 - 제품 설명
 - 개별 높이 단위를 분명하게 표시하기 위해 피치 패턴에 따라 숫자로 표시되어 있음.
 - 장점
 - 라벨이 양면에 있어 측정 방향을 자유롭게 선택
 - 다양한 설치 장치의 명확한 문서화
 - 사용 영역
 - 기존 19"(482.6mm) 섹션에 추가 장착하기 위한 용도
 - 시스템 천공 옆에 측면으로 접착하기 위한 용도
 - 재료
 - 강판, 분사 도장
 - 치수
 - 폭: 6 mm
 - 설치 사이즈
 - Installation depth for components: 482.6 mm
 - 포장 단위
 - 1 개
 - 순 중량
 - 0.026 kg
 - 총 무게
 - 0.026 kg
 - 관세 번호
 - 76169990
 - EAN
 - 4028177492042
 - ETIM 9
 - EC001288
 - ECLASS 8.0
 - 27149129
 - 제품 설명
 - DK Adhesive measurement strip, 482.6 mm (19"), Labelling range 1-56 U