19" 설치 시스템 장착 앵글용 구성품 482.6mm(19") 구성 요소를 설치하기 위한 다양한 액세서리를 장착 각도에 따라 사용할 수 있습니다. 장착 앵글용 구성품 장착 앵글-추가 체결 고정 TS IT용 하중이 균일하지 않게 분배된 경우를 위한 TS IT용 장착 앵글 추가 고정장치. 제품으로 이동 장착 앵글용 구성품 가림판, 482.6mm(19"), 수평 어댑터 장착 앵글용 인클로저 높이 전체를 차지하는 482.6mm(19˝) 설치 구성품과 인클로저 내측 높이... 제품으로 이동 장착 앵글용 구성품 장착 앵글-추가 체결 고정 VX IT 19"(482.6mm) 장착 앵글(스탠다드)용 하중이 균일하지 않게 분배된 경우를 위한 VX IT용 장착 앵글 추가 고정장치. 제품으로 이동 장착 앵글용 구성품 케이블 클램프 레일, 19"(482.6mm) 개별 높이 단위를 분명하게 표시하기 위해 인치 피치 패턴에 따라 숫자로... 제품으로 이동 장착 앵글용 구성품 마운팅 키트, 2U 인치계 설치 구성품용 이 키트를 인클로저 프레임이나 기존 마운팅 앵글 측면에 고정하면... 제품으로 이동 장착 앵글용 구성품 장착 앵글-추가 체결 고정 L형 장착 앵글 포함 하중이 불균형하게 분배된 경우 조립된 마운팅 앵글이 비틀리지 않게... 제품으로 이동 장착 앵글용 구성품 장착 브래킷 VX IT용 19"(482.6mm) 장착 앵글 제품으로 이동 장착 앵글용 구성품 어댑터-피스, 482.6mm(19") VX, VX SE용 어댑터 섹션의 1U 서브섹션. 개별 서브랙과 기타 19"(482.6mm) 장치를 설치하기 위한... 제품으로 이동 장착 앵글용 구성품 어댑터-피스, 482.6mm(19") TS, VX SE용 어댑터 섹션의 1 U 부분 피스, 개별 서브랙 및 기타 설치 구성품 조립용 제품으로 이동