스윙 프레임, 대형, 트림 패널 없음 TS, VX SE, 폭 600mm 및 1200mm 인클로저용

주문 번호: SR 2345700

600mm 및 1200 mm 너비 인클로저용, 22 - 45 U, 트림 패널 없음, 482.6mm(19") 설치 구성품 조립용

주문 번호:
SR 2345700
제품 설명
482.6mm(19˝) 설치용 조립 구성품.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
이중 걸림 잠금장치가 있는 캠 잠금장치 포함
설치 키트에 고정용 재료
조립 설명서
설치 상황에 따라 TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 23 x 73mm 또는 TS 장착 플랜지가 있는 천공 섹션 17 x 73mm가 필요함
참고 사항
기타 확장 가능성은 "기술 세부사항" 참조
적합한:
인클로저 유형: TS
폭: = 600 mm
= 1,200 mm
높이: ≥ 2,200 mm
높이 단위
45 U
적합한 인클로저 유형
TS
포장 단위
1 개
순 중량
13.303 kg
총 무게
14.003 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177021785
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
SR 스윙 프레임, 대형, 트림 패널 미포함 TS, VX SE용, W: 600/1200mm, 45U
문서화
사용 설명서
데이터 시트
상세 기술 내역