19" 설치 시스템 스윙 프레임 스윙 프레임으로 19"(482.6mm) 설치 장치의 후면에 간편하게 도달할 수 있음. 버전에 따라 130° 또는 180°의 열림각을 이용할 수 있음. 스윙 프레임 스윙 프레임, 소형 VX, VX SE, AX 폭 600mm 및 800mm 인클로저용 19"(482.6mm) 장치 장착용. 제품으로 이동 스윙 프레임 스윙 프레임, 소형 TS, VX SE, 폭 600mm 및 800 mm 인클로저용 TS, 600mm 및 800mm 너비 인클로저용으로 설치, 3 - 18 U, 482.6mm(19") 설치 구성품 조립용 제품으로 이동 스윙 프레임 스윙 프레임, 대형 VX용, 폭 600mm, 800mm, 1200mm 인클로저 19"(482.6mm) 장치 장착용. 제품으로 이동 스윙 프레임 스윙 프레임, 대형, 트림 패널 포함 TS, VX SE용, 800mm 폭의 인클로저 폭 800mm의 인클로저용, 22 - 45U, 플레이트 포함, 482.6mm(19") 설치 구성품의 장착을 위한 용도. 제품으로 이동 스윙 프레임 스윙 프레임, 대형, 트림 패널 없음 TS, VX SE, 폭 600mm 및 1200mm 인클로저용 600mm 및 1200 mm 너비 인클로저용, 22 - 45 U, 트림 패널 없음, 482.6mm(19") 설치 구성품 조립용 제품으로 이동 스윙 프레임 콤팩트 스윙 프레임 AE용 랙 조립형 전자장치 설치용, 전체 높이에 걸쳐 482.6mm(19˝)., 6 - 14 U 제품으로 이동