- 주문 번호:
- DK 7158100
- 제품 설명
- 이 덕트는 케이블을 보이지 않도록 정리하는 데 용이하며, 대량 케이블을 19˝(482.6mm) 장착 레벨 내 설치 구성품으로 유도하는 데도 적합함. 큰 컷아웃이 있어서 케이블을 위, 아래로 꺾임 없이 라우팅해서 구성품과 연결할 수 있음. 손쉽게 다룰 수 있도록 전면 트림 패널 전체를 퀵 고정장치를 이용해서 제거할 수 있음. 케이블 삽입 후 나일론 밴드를 이용해서 트림 패널을 원래 위치에 고정해 주면 덕트는 다시 막힌 상태가 됨.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 나이론 고리 5개 포함
- 높이 단위
- 2 U
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 1.7 kg
- 총 무게
- 1.762 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177500334
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- 제품 설명
- DK Cable duct, 482.6 mm (19"), 2 U, Horizontal