케이블 클램프 레일 패치 패널용

품목 번호: DK 7610.000

들어오고 나가는 데이트 케이블의 당김 완화용, 케이블 스크린의 수용 및 연결용 스프링 브래킷을 옵션으로 선택해서 함께 사용 가능

품목 번호:
DK 7610.000
버전
케이블 접촉 차폐장치 없음
제품 설명
들어오고 나가는 데이터 케이블의 당김 완화용. 케이블 실드의 수용 및 접촉을 위한 스프링 브래킷을 옵션으로 선택해서 함께 사용 가능. 패치 패널로의 연결은 고정 볼트를 통해 패널에서 자체적으로 이뤄집니다.
재료
강판, 2mm, 아연도금
제공 범위
조립 부품
포장 단위
1 개
순 중량
0.4 kg
총 무게
0.481 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177132504
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK Cable clamp rail, For Patch-Panel, without cable screen contact