케이블 클램프 레일 TS, TS IT용

품목 번호: DK 7828.101

케이블 타이 및 나일론 고리를 이용하여 케이블을 고정하기 위해 사용, 케이블 클램프 레일은 프레임 섹션에 걸고 스크류로 추가 고정할 수 있습니다.

품목 번호:
DK 7828.101
버전
내부 장착 레벨용
제품 설명
인클로저 프레임에 케이블을 라우팅하기 위한 용도. 케이블 타이나 나일론 고리를 이용해서 케이블을 케이블 클램프 레일에 고정할 수 있음. 케이블 클램프 레일을 인클로저 프레임 또는 장착 프레임의 프레임 섹션에 건 다음 추가로 스크류로 안전하게 고정할 수 있음.
사용 영역
TS 프레임 섹션에
인클로저 깊이에서 TS IT의 장착 앵글 사이에 사용
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: TS
TS IT
폭: 1,000 mm
깊이: 1,000 mm
포장 단위
4 개
순 중량
1.692 kg
총 무게
1.94 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177235151
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
제품 설명
DK Cable clamp rail, For the inner mounting level, For WxD: 1000 mm