- 품목 번호:
- DK 7111.350
- 제품 설명
- 모든 네트워크 인클로저, 서버 인클로저, 벽면 장착형 인클로저, 장착 플레이트, 글랜드 플레이트에서 범용으로 사용 가능.
- 재료
- 직조 폴리아미드 6.6
- 색상
- 검정색
- 치수
- 폭: 16 mm
길이: 70 mm - 포장 단위
- 10 개
- 순 중량
- 0.01 kg
- 총 무게
- 0.016 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177551626
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- DK Nylon loop cable holder, self-adhesive, BL: 16x70 mm