- 품목 번호:
- DK 7097.300
- 버전
- 케이블 직경 30– 34mm용
- 제품 설명
- 케이블을 C 장착 앵글에 고정하기 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 플라스틱 받침 트레이 포함
- 최소 케이블 직경
- 30 mm
- 최대 케이블 직경
- 34 mm
- 포장 단위
- 25 개
- 순 중량
- 1 kg
- 총 무게
- 1.378 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5.2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177193192
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23140202
- 제품 설명
- DK 케이블 클램프, 케이블 직경 Ø: 30 - 34mm