- 품목 번호:
- SZ 2356.000
- 제품 설명
- 케이블을 케이블 클램프 레일에 고정하기 위한 용도.
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 플라스틱 받침 트레이 포함
- 최소 케이블 직경
- 30 mm
- 최대 케이블 직경
- 34 mm
- 포장 단위
- 25 개
- 순 중량
- 1.625 kg
- 총 무게
- 1.871 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 7.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177021976
- ETIM 9
- EC000454
- ETIM 8
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- 제품 설명
- SZ Cable clamp, for cable clamp rail, for cables ø 30-34 mm
- 문서화
- Info sheet