꺾쇠형 클램프 케이블 클램프 레일용

품목 번호: SZ 2352.000

케이블을 케이블 클램프 레일에 고정하기 위한 용도

품목 번호:
SZ 2352.000
제품 설명
케이블을 케이블 클램프 레일에 고정하기 위한 용도.
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
플라스틱 받침 트레이 포함
최소 케이블 직경
14 mm
최대 케이블 직경
18 mm
포장 단위
25 개
순 중량
0.925 kg
총 무게
1.18 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4.5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
관세 번호
73182900
EAN
4028177021891
ETIM 9
EC000454
ETIM 8
EC000454
ECLASS 8.0
23140202
제품 설명
SZ Cable clamp, for cable clamp rail, for cables ø 14-18 mm
문서화
Info sheet