- 주문 번호:
- DK 7072.100
- 제품 설명
- 날카로운 컷아웃 가장자리 피복용. 부상 또는 관통된 케이블의 손상을 막아주는 역할. 가장자리 보호대는 두께 1.0 ~ 2.0mm의 재질에 적합하며 상황에 맞게 길이를 줄일 수 있음.
- 재료
- 플라스틱 PVC
- 색상
- 검정색
- 길이
- 10 m
- 치수
- 폭: 6 mm
높이: 11 mm
길이: 10 m - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.41 kg
- 총 무게
- 0.47 kg
- 관세 번호
- 39162000
- EAN
- 4028177246614
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- 제품 설명
- DK Edge protector, L: 10 m, May be cut individually to required length, For thicknesses: 1,0 - 2,0 mm