- 주문 번호:
 - SZ 2899400
 - 제품 설명
 - 케이블 인입 시 케이블 직경에 맞춰 간단하게 니플 계단을 절단해서 사용.
 - 사용 영역
 - 패널 벽 두께 1.5 ~ 4.5mm용
 - 재료
 - 그로밋/외피: 열가소성 엘라스토머
 - 치수
 - 나사: M40
 - 적합한 벽 두께(최대)
 - 1.5 ‐ 4.5 mm
 - IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
 - IP 54(케이블 인입 시 주의를 요함)
 - 적합한 케이블 Ø
 - 13 ‐ 34 mm
 - 포장 단위
 - 20 개
 - 순 중량
 - 0.14 kg
 - 총 무게
 - 0.155 kg
 - 관세 번호
 - 39269097
 - EAN
 - 4028177389632
 - ETIM 9
 - EC000879
 - ETIM 8
 - EC000879
 - ECLASS 8.0
 - 27069216
 - 제품 설명
 - SZ Stepped collar, for wall thickness from 1,5 bis 4,5 mm, for hole M20, Sealing range: 13-34 mm
 
- 문서화
 - Info sheet