케이블 인입 섹션, 중앙 TS, TP용

품목 번호: TS 8802.120

글랜드 플레이트 위에 끼워 조립

품목 번호:
TS 8802.120
제품 설명
글랜드 플레이트 사이에서 케이블 인입부 실링용.
장점
특히 동일한 단면적을 가진 케이블에 적합
기술 사양
발포고무 케이블 클램프 스트립: 단면: 30 x 25mm
사용 영역
글랜드 플레이트 위에 끼워 조립
재료
압출 성형 알루미늄 섹션
발포고무 케이블 클램프 스트립: 발포 PU
제공 범위
플러그인 섹션, 발포고무 케이블 클램프 스트립 포함
참고 사항
폭이 800mm 이하인 인클로저의 베이스 개구부에는 2개로 충분
폭이 1000mm 이상인 인클로저에는 베이스 개구부가 2개. 인클로저당 4개를 조립할 수 있음
적합한:
인클로저 유형: TS: = 1,200 mm
인클로저 유형: TP
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 55 정확한 설치 시
포장 단위
4 개
순 중량
0.4 kg
총 무게
0.433 kg
관세 번호
73269098
EAN
4028177382510
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
제품 설명
TS 케이블 인입용 섹션, 중앙, TS, VX SE, TP용, W: 1200mm