- 품목 번호:
- SZ 2561.500
- 제품 설명
- 플라스틱을 뾰족한 물건으로 찌르기만 하면 케이블 관입이 가능합니다.
- 재료
- UL 94-V0에 준하는 플라스틱
무할로겐
- 색상
- RAL 7035와 유사
- 참고 사항
- 글랜드 플레이트 크기 할당은 각각의 인클로저에서 찾을 수 있음
- 치수
- 폭: 330 mm
깊이: 90 mm
- 적합한:
- 인클로저 유형: AE
- 글랜드 플레이트
- 사이즈: 3
- EN 60 529에 준하는 보호 등급 IP
- IP 65
- 케이블 인입구 수 및 Ø(mm) 최소-최대
- 17 x 6-11
- 27 x 10-15
- 2 x 15-21
- 4 x 16-25
- 2 x 19-34
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.365 kg
- 총 무게
- 0.37 kg
- 관세 번호
- 39269097
- EAN
- 4028177325593
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- 제품 설명
-
SZ Plastic cable gland plate, with membranes, WD: 330x90 mm, size: 3