- 품목 번호:
- DK 7030.050
- 제품 설명
- 입력은 두 개의 릴레이를 통해 출력으로 전환됨. 이런 식으로 출력이 측정값과 연결되고 자동으로 전환될 수 있음. 팬의 제어를 사용 예로 들 수 있음. CMC III 또는 IoT 인터페이스 사용자 인터페이스를 통한 수동 전환도 가능함. 모든 출력은 개별적으로 모니터링되고 여러 값이 측정됨. 콤팩트 프로세싱 장치로 작동할 수 없음.
- 장점
- 신속한 연결 및 플러그 앤 플레이를 통한 자동 인식
- 작동 원리
- 2개 출력 작동
- 전압, 전류, 출력 및 작업 측정
- 팬, 히터, 전력 소비 장치의 제어 및 차폐
- 재료
- 플라스틱
전면: 매끄러움
인클로저: 텍스처 마무리
- 색상
- 인클로저: RAL 7035
전면: RAL 9005
- 제공 범위
- CMC III 전원 공급 장치
표면에 장착하기 위한 조립 부품 포함
- Input connection
- IEC 320 커넥터 C14
- 버스 시스템 인터페이스
- 2 x RJ45 CAN 버스
- IoT 인터페이스당 기기 개수(최대)
- 16
- PU 기기 개수(최대)
- 8
- 참고 사항
- 콤팩트 프로세싱 장치와 함께 작동할 수 없음
- 팬을 제어하려면 각 팬에 대해 하나의 노이즈 서프레서 7030051이 필요함.
- 치수
- 폭: 138 mm
높이: 40 mm
깊이: 132 mm
- 연결 출력
- 2 x IEC 320 콘센트 C13, 전환 가능
- 측정 범위 cos φ
- 0 ‐ ± 90 °
- 에너지 소비
- 0 ‐ 1,000,000 kWh
- 유효 전력
- 46 ‐ 2.3
- 정격 주파수
- 50 ‐ 60 Hz
- 작동 온도 범위
- 0 °C...55 °C
- 습도(비응축 상태)
- 5...95 %
- 사전 차단 퓨즈
- 자동 차단기/퓨즈 안전 잠금장치: 10 A
- 전압
- 110 ‐ 230 V
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.4 kg
- 총 무게
- 0.588 kg
- 관세 번호
- 85311095
- EAN
- 4028177659377
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- 제품 설명
-
DK CMC III Power Unit, For power supply and controlling IT equipment via CMC III, Input: C14 100-230 V, 10 A 50/60 Hz, Output: 2x C13, 100-230 V, in total up to 10 A, 50/60 Hz