- 주문 번호:
- SZ 4183000
- 제품 설명
- 마운팅 섀시 23 x 23mm 또는 마운팅 앵글 23 x 23mm의 고정을 위해 사용.
- 재료
- 아연 다이 캐스팅
- 제공 범위
- 1세트 = 콤비 브래킷 1개, 접시머리 스크류 2개, 톱니 와셔 2개
- 설치 옵션
- 스냅식 너트 TS 8800.806 또는 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 수평 TS 인클로저 섹션에 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 하단에 설치
- 수평 VX SE 인클로저 섹션 상단부, 세로 방향
- 12.5 x 10.5mm의 직사각형 시스템 천공이 있는 레일 및 인클로저에 설치
- 적합한 인클로저 유형
- TS
- VX SE
- 포장 단위
- 24 개
- 순 중량
- 1.896 kg
- 총 무게
- 2.087 kg
- 관세 번호
- 79070000
- EAN
- 4028177093386
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- SZ Support bracket, for fastening of PS mounting rail 23x23 mm, PS punched rail 23x23 mm, via adaptor rail for PS compatibility