- 품목 번호:
- SZ 4944.000
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 길이
- 555 mm
- 설치 옵션
- VX 인클로저 섹션의 내부 장착 레벨에 설치
- 스냅식 너트 TS 8800.808 또는 VX 호환용 어댑터 레일을 이용해 수직 TS, VX SE 인클로저 섹션에 설치
- 상부와 하부에 가로 방향으로 수평 VX SE 인클로저 섹션에 장착
- 스냅식 너트 8800.808을 사용하여 하부(장착 플레이트 없음)와 상부에 세로 방향으로 수평 VX SE 인클로저 섹션에 장착
- 수평 TS 인클로저 섹션에 설치
- In the width or depth of the 3-part AX. Depending on the installation situation, the bar will need to be shortened to the required size.
- VX base/plinth installation options
- In base/plinth width 600 mm on the base/plinth trim panels, in conjunction with holder/spacer
- AX base/plinth installation options
- In base/plinth width 600 mm, in conjunction with metal multi-tooth screws
- 적합한:
- 인클로저 유형: VX
TS
벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형
폭/깊이에 적합: 600 mm
- 적합한:
- AX 베이스/주추 시스템
- VX 베이스/주추 시스템
- 포장 단위
- 6 개
- 순 중량
- 2.118 kg
- 총 무게
- 2.4 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 9.1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177114593
- ETIM 9
- EC000386
- ETIM 8
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400602
- 제품 설명
-
SZ C rail 30/15 to EN 60 715, for TS, SE, for W/D: 600 mm, L: 555 mm