- 주문 번호:
 - SZ 4379000
 - 재료
 - 강판
 - 표면 처리
 - 아연도금
 - 길이
 - 1,695 mm
 - 설치 옵션
 - 서포트 브래킷 TS를 통해 직접 그리고 서포트 브래킷 PS와 결합된 PS 호환용 어댑터 레일을 이용하여 수직 인클로저 섹션에 설치
 - 서포트 브래킷 PS를 이용하여 수평 인클로저 섹션에 직접 설치
 - 적합한:
 - 인클로저 유형: TS
VX SE
Suitable for width or height or depth: 1,800 mm - 포장 단위
 - 4 개
 - 순 중량
 - 7.068 kg
 - 총 무게
 - 7.441 kg
 - 관세 번호
 - 73269098
 - EAN
 - 4028177100053
 - ETIM 9
 - EC002625
 - ETIM 8
 - EC002625
 - ECLASS 8.0
 - 27189234
 - 제품 설명
 - SZ TS punched section without mounting flange, 23 x 73 mm, for TS, SE, for WHD: 1800 mm, L: 1695 mm