이 제품은 다음 날짜에 생산이 중단되었음: 2024. 12. 30.
- 주문 번호:
- CM 5001.075
- 제품 설명
- 장착 플레이트의 진동 저감용.
- 사용 영역
- 무거운 구조물을 운반할 때
- 이동 용도의 경우, 벽/지지 구조에 직접 연결해야 하는 경우(예: 이동 캐비닛 사용, 예: 크레인 시스템 등)
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 설치 옵션
- 장착 플레이트에 있는 드릴 구멍에 간단하게 사전 조립
- 내부에서 이루어지는 월 마운트: 브래킷 및 벽면/지지 구조물용 인클로저를 이용해서 직접 조립할 수 있습니다.
- 외부에서 이루어지는 월 마운트: 벽면 고정 홀더 등을 위한 스크류를 외부에서 간단하게 판금 너트에 체결할 수 있습니다.
- 참고 사항
- DIN IEC 60 721에 준하는 충격도 3M4 검사필, 150kg의 중량이 장착 플레이트에서 균등하게 분배
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.45 kg
- 총 무게
- 0.456 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 1.8 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 83024900
- EAN
- 4028177541979
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
- CM 장착 플레이트 고정 장치, 스탠드 콘솔용, TP 콘솔 하부
- 문서화
- Info sheet