- 주문 번호:
 - KX 1565800
 - 제품 설명
 - 인클로저 외부에도 장착하기 위한 용도. 고정 스크류는 인클로저 부품에 포함.
 - 재료
 - 강판, 2mm
 - 표면 처리
 - 아연도금
 - 적합한:
 - 인클로저 유형: 벽면 장착 인클로저 AX, 3분할형
터미널 박스 KX
버스 인클로저 KX
터미널 박스 HD
폭: = 500 mm
높이: = 200 mm - 포장 단위
 - 1 개
 - 순 중량
 - 1.25 kg
 - 총 무게
 - 1.309 kg
 - 관세 번호
 - 84879090
 - EAN
 - 4028177925328
 - ETIM 9
 - EC000213
 - ETIM 8
 - EC000213
 - ECLASS 8.0
 - 27409216
 - 제품 설명
 - KX 장착 플레이트, 터미널 박스 KX 및 버스 인클로저 KX용, 폭x높이: 175x485mm
 
- 데이터 시트
 - 상세 기술 내역