- 주문 번호:
- KL 1575700
- 제품 설명
- 인클로저 외부에도 장착하기 위한 용도. 고정 스크류는 인클로저 부품에 포함.
- 재료
- 강판, 2.0mm
- 표면 처리
- 아연도금
- 적합한:
- 인클로저 유형: KL
폭: = 200 mm
높이: = 150 mm - 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 0.3 kg
- 총 무게
- 0.34 kg
- 관세 번호
- 73269098
- EAN
- 4028177010468
- ETIM 9
- EC000213
- ETIM 8
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- 제품 설명
- KL Mounting plate, for KL and KL-HD, WD: 200x150 mm