- 주문 번호:
- TX 5501070
- 장점
- 취급이 용이함
- 공구가 필요없는 조립
- 안전 잠금장치 3524E가 포함된 캠 잠금장치
- 내부 걸림장치, 옵션, 추후 설치 가능
- 재료
- 강판
- 표면 처리
- 분사 도장
- 색상
- RAL 7035
- 제공 범위
- 상부
콘솔 하부
접지 도체
조립 부품 - 적합한:
- 인클로저 유형: TX Colocation Rack
높이: 2,200 mm
깊이: 1,200 mm - 기본 재료
- 강판
- 포장 단위
- 1 개
- 순 중량
- 24 kg
- 총 무게
- 26.4 kg
- EAN
- 4028177678767
- ETIM 9
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- 제품 설명
- 측면 패널, 분할형, TS IT, TX Colocation용, HxD: 2200x1200mm, 안전 잠금장치 3524 E를 포함한 통합형 캠락 잠금장치 포함.
- 문서화
- 사용 설명서