분리 패널 TS용

주문 번호: TS 8609260

개별 인클로저 칸을 차폐하기 위한 용도. 프레임 시스템이 대칭이기 때문에 이 분리 패널은 후방 설치도 가능함.

주문 번호:
TS 8609260
제품 설명
개별 인클로저 칸을 차폐하기 위한 용도. 안정성 및 기밀 상태를 유지할 수 있도록 가장자리 둘레 전체가 이중으로 접혀서 마감되어 있음. 인클로저 프레임이 대칭형이기 때문에 치수만 맞다면 분리 패널을 후방에도 장착할 수 있음.
사용 영역
모서리와 중간 높이의 측면에 새김눈이 있어서 분리 패널이 조립되어 있는 경우에도 열반 브래킷과 열반 철판을 사용할 수 있습니다.
재료
강판, 1.5mm
표면 처리
아연도금
제공 범위
조립 부품
적합한:
인클로저 유형: TS 8
높이: = 2,200 mm
깊이: = 600 mm
설치 옵션
장착은 외부 장착 레벨에서 이루어짐
내부 레벨은 그 외의 계장용으로 비어 있음
조립 설명서
분리 패널은 후면에 조립할 수도 있습니다. 이렇게 하면 예를 들어 열소산을 위한 주파수 변환기를 온도제어 장치와 함께 분리 패널 바깥쪽에 설치하고 커버를 씌워 보호/마감할 수 있습니다.
IEC 60 529에 준하는 IP 보호 등급
IP 54
포장 단위
1 개
순 중량
14.176 kg
총 무게
14.922 kg
관세 번호
94039910
EAN
4028177208773
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182102
제품 설명
TS Divider panel, for TS, for WD: 2200x600 mm
문서화
사용 설명서