- 주문 번호:
- VX 5301.350
- 제품 설명
- 바닥에 인클로저를 정박하기 위한 용도, 특히 인클로저 상부가 무거워 기울어질 수 있는 경우나 열반 인클로저를 내부에서 연결할 수 없는 경우.
- 재료
- 강판, 아연도금
- 제공 범위
- 조립 부품
- 조립 설명서
- 베이스 영역은 조립 지점에서 열려 있어야 함
- 조립을 위해서는 베이스에 추가로 드릴 구멍이 필요
- 하부 구조에 인클로저를 연결하기 위한 조립 부품은 그 특성에 따라 다르며 공급 품목에 포함되지 않음
- 포장 단위
- 2 개
- 순 중량
- 0.294 kg
- 총 무게
- 0.3 kg
- PCF/VE(크래들-게이트)
- 1.1 kg CO2 eq (Cat B)
- PCF 등급 관련 참고 사항
- 범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
- 관세 번호
- 73182900
- EAN
- 4028177952904
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- 제품 설명
-
VX IT base mounting bracket, sheet steel, zinc-plated, for VX, VX IT