글랜드 플레이트 세트, 다분할형, 폐쇄형 VX IT용

주문 번호: VX 5301.338

폐쇄형 글랜드 플레이트 모듈과 케이블 인입용 슬라이딩 패널로 구성된 다분할형 글랜드 플레이트 세트.

주문 번호:
VX 5301.338
제품 설명
폐쇄형 글랜드 플레이트 모듈과 케이블 인입용 슬라이딩 패널로 구성된 다분할형 글랜드 플레이트 세트. 폐쇄형 글랜드 플레이트 모듈, 깊이 237.5mm, 옵션으로 케이블 인입용 폐쇄형 글랜드 모듈 버전으로 교체 가능.
장점
개별 모듈의 순서는 자유롭게 선택 가능
재료
강판
표면 처리
아연도금
제공 범위
글랜드 플레이트 세트
실링 밴드
조립 부품
글랜드 플레이트 모듈 2개, 폐쇄형, 깊이: 237.5mm
글랜드 플레이트 모듈 1개, 폐쇄형, 깊이: 275mm
슬라이딩 패널 1개, 깊이: 115mm
적합한:
인클로저 유형: VX IT
폭: = 600 mm
깊이: = 1,000 mm
포장 단위
1 개
순 중량
5.4 kg
총 무게
5.64 kg
PCF/VE(크래들-게이트)
21.5 kg CO2 eq (Cat B)
PCF 등급 관련 참고 사항
범주 B: 제품 중량을 기준으로 대략적으로 계산되고 자체적으로 표기된 PCF 값(크래들-게이트)
관세 번호
94039910
EAN
4028177950900
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
제품 설명
VX IT gland plate module, multi-piece, solid, for width 600 mm, W x D 600 x 1000 mm, sheet steel
문서화
사용 설명서